17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)

スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)

通常単価(税別)
69,89471,140特別価格
税込単価
76,88378,254特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・タンクや溝などの残水の処理に使用します。・高圧洗浄機の噴射圧を利用し残水をくみ上げます。・別...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
147-4277
1個
147-4296
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,89460,730
( 66,803 )
19日目
71,14066,217
( 72,839 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンクや溝などの残水の処理に使用します。
・高圧洗浄機の噴射圧を利用し残水をくみ上げます。
・別途、使用する洗浄機に適応するノズルチップ#1/8を取り付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)
スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ 25MPa
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格69,894-51,30332,407 -95,22075,59963,356
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)500030003000700050005000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト