ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

型番:

040000721
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

040000721の仕様・寸法情報

種類
リール本体のみ
適用ホース全長(m)
40
トラスココード
147-5817
質量(g)
5000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
040000721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,774円
( 58,051円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホースリール(S)40m巻横置型ワンタッチ
・質量:5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチの型番040000721のページです。 型番040000721に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ
スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻
スーパー工業 ストレーナ 円筒形 1 200メッシュ
ホースリール(S)上乗型 40m巻
トヨフィットSリール SFTR-20S
ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業トヨックスアサダ
通常価格52,774円49,759円16,481円43,981円8,218円76,182円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
種類リール本体のみリール本体のみ-リール本体のみ-リール本体のみ
適用ホース全長(m)4040---40
トラスココード147-5817147-5820-147-4232--
質量(g)50005000-5000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました