ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 1/2

スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 1/2 04000068B
通常単価(税別)
3,627
税込単価
3,990
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ワンタッチカプラSUSオス1/2・質量:0.2kg

型番:

04000068B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000068Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04000068B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627
( 3,990 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチカプラSUSオス1/2
・質量:0.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 1/2の型番04000068Bのページです。 型番04000068Bに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 1/2
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス×オスネジ 1/2
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 1/4
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/2
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス×オスネジ 1/4
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 3/8
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格3,6273,6272,98311,3323,0852,779
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました