ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/4

スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/4 0400006891
通常単価(税別)
7,383円
税込単価
8,121円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ワンタッチカプラSUSメス×オスネジ1/4・質量:0.2kg

型番:

0400006891
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0400006891の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0400006891
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,383円
( 8,121円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチカプラSUSメス×オスネジ1/4
・質量:0.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/4の型番0400006891のページです。 型番0400006891に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/4
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/2
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス×オスネジ 1/4
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 3/8
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 1/4
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 1/4
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格7,383円11,332円3,085円6,485円6,520円2,983円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました