17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ストレーナ 円筒形 1 200メッシュ 04000036A

スーパー工業 ストレーナ 円筒形 1 200メッシュ

通常単価(税別)
16,481円
税込単価
18,129円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ストレーナー円筒形1200メッシュです。・吸水する水質に合わせてお選びください。

型番:

04000036A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04000036Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
136-3588
質量(g)
1000
タイプ
円筒形
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04000036A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,481円
( 18,129円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ストレーナー円筒形1200メッシュです。
・吸水する水質に合わせてお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ストレーナ 円筒形 1 200メッシュの型番04000036Aのページです。 型番04000036Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ストレーナ 円筒形 1 200メッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ストレーナ 円筒形 1 200メッシュ
スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻
スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ
ホースリール(S)上乗型 40m巻
コンパクトエアリール
キャリングホースリール 50M グレー
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業十川産業アイリスオーヤマ
通常価格16,481円49,759円52,774円43,981円22,837円20,095円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目1日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
トラスココード136-3588-----
質量(g)1000-----
タイプ円筒形-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました