ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 可変ノズル φ1.3

スーパー工業 可変ノズル φ1.3 04000021A
通常単価(税別)
10,209円
税込単価
11,230円
通常出荷日:4日目

【特長】・噴射角度を自在にコントロール可能です。・ 1/4メスネジタイプです。・SAW用です。・噴射角...

詳細を確認

型番:

04000021A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04000021Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04000021A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,209円
( 11,230円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・噴射角度を自在にコントロール可能です。
・ 1/4メスネジタイプです。
・SAW用です。
・噴射角度を自在にコントロール可能です。
・ 1/4メスネジタイプです。
・SAW用です。

【商品仕様】
・可変ノズルφ1.3
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 可変ノズル φ1.3の型番04000021Aのページです。 型番04000021Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 可変ノズル φ1.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 可変ノズル φ1.3
スーパー工業 可変ノズル φ1.1
スーパー工業 可変ノズル φ1.8
スーパー工業 可変ノズル φ1.4
スーパー工業 可変ノズル φ1.2
スーパー工業 可変ノズル φ1.5
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格10,209円9,004円10,209円10,209円10,558円10,209円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました