ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 1/4

スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 1/4 04000016
通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円
通常出荷日:4日目

【特長】・スーパー工業専用接続金具です。・工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に抜群です。・スーパー...

詳細を確認

型番:

04000016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04000016の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04000016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881円
( 3,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパー工業専用接続金具です。
・工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に抜群です。
・スーパー工業専用接続金具です。
・工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に抜群です。

【商品仕様】
・クイックカプラメス×オスネジ1/4
・質量:0.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 1/4の型番04000016のページです。 型番04000016に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 1/4
スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 1/2
スーパー工業 クイックカプラ オス×オスネジ 1/4
スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 3/8
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス×オスネジ 1/4
スーパー工業 クイックカプラ メス 1/4
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格2,881円4,444円1,558円2,628円7,383円2,473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました