ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ じょうご(フィルター付) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |



【特長】・塩ビ製(本体のみ)なので透明度が優れています。(キャップは、ポリプロピレン。中栓は、ポリエチ...
詳細を確認【特長】
・塩ビ製(本体のみ)なので透明度が優れています。(キャップは、ポリプロピレン。中栓は、ポリエチレンになります。)
【用途】
・サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。


瑞穂化成工業
PPナンコー瓶

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瑞穂化成工業
PPパック
0通常価格(税別):639円~

トラスコ中山
両口扁平缶 ノズルセット
0通常価格(税別):1,017円

コーワ
ポリビン
0通常価格(税別):501円~

フルプラ
ジェットオイラー
4.9通常価格(税別):99円~

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

エスコ
注入型計量容器(プラスチック製)
5通常価格(税別):80円~

エスコ
オイラー(ガラス/アクリル)
4通常価格(税別):2,790円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):584円

フルプラ
ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)
3.9通常価格(税別):656円~