17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

通常単価(税別)
51,599円
税込単価
56,759円
通常出荷日:7日目

【特長】・360°観察可能です。・最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)【用途】・サ...

詳細を確認
  • トラスココード
    816-2548
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    本体:アクリル
  • 高さ(mm)
    310
  • 材質2
    パッキン:ニトリルゴム
  • バルブ
    1個、ノズル径φ9mm
  • 外径(mm)
    198

型番:

0392
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0392の仕様・寸法情報

トラスココード
816-2548
質量(g)
2000.0
材質1
本体:アクリル
高さ(mm)
310
材質2
パッキン:ニトリルゴム
バルブ
1個、ノズル径φ9mm
外径(mm)
198
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0392
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,599円
( 56,759円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°観察可能です。
・最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
【用途】
・サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、管理用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型の型番0392のページです。 型番0392に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型
真空ポリカデシケーター
真空容器(円筒型)3型
円筒型真空槽
小型真空容器 丸型300mL
小型真空容器 丸型150mL
メーカーサンプラテックサンプラテックコクゴサーモフィッシャーサイエンティフィックケニスケニス
通常価格51,599円19,132円 -80,111円27,377円 -33,307円31,161円
通常出荷日7日目1日目15日目15日目〜6日目6日目
トラスココード816-2548-----
質量(g)2000.0-----
材質1本体:アクリルポリカーボネート----
高さ(mm)310-----
材質2パッキン:ニトリルゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました