17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

でん助ハンマーショート
  • でん助ハンマーショート

でん助ハンマーショート

通常単価(税別)
4,199円
税込単価
4,619円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・腰袋に入るコンパクトサイズです。【用途】・電気・設備工事に。【材質】・頭部:SC材

  • 全長 (mm)
    200
  • 材質1
    頭部:SC材
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4962819035931
853-4469
280.000
1個
4962819035948
853-4470
345.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,199円
( 4,619円 )
2日目
4,199円
( 4,619円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰袋に入るコンパクトサイズです。
【用途】
・電気・設備工事に。
【材質】
・頭部:SC材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

でん助ハンマーショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
でん助ハンマーショート
電工レンチハンマー
パイプ柄両口ハンマー
ステンレスGENNO
パイプ柄ブリキヤ鎚
プラスチック手カケヤ
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格4,199円4,368円3,154円 -4,732円2,991円4,368円
通常出荷日2日目〜6日目2日目4日目1日目2日目
全長(mm)200290285245340450
材質1頭部:SC材頭部:SC材頭部:SC材頭部:ステンレス頭部:炭素鋼木柄部:樫材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト