ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Kao ビオレU業務用 10L

Kao ビオレU業務用 10L 033109
通常単価(税別)
15,646円
税込単価
17,211円
通常出荷日:6日目

【特長】・素肌とおなじ弱酸性です。・洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌になります。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

033109
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

033109の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
033109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,646円
( 17,211円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素肌とおなじ弱酸性です。
・洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌になります。

【商品仕様】
・容量(L):10
・JANコード:4901301033109
・トラスココード:536-9592
・質量:11kg
【材質/仕上】
・ラウレス硫酸アンモニユウム・ラウレス4カルボン酸Na・PG

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kao ビオレU業務用 10Lの型番033109のページです。 型番033109に関する仕様情報を記載しております。
Kao ビオレU業務用 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kao ビオレU業務用 10L
Kao 業務用ソフティハンドローション
ボディソープ ビオレu つめかえ用 320ml
ビオレu 手指の消毒スプレー スキットガード
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
85g 業務用石鹸(3個入)
メーカー花王花王花王花王サラヤエスコ
通常価格15,646円4,006円831円796円 -12,913円797円 -
通常出荷日6日目7日目7日目1日目1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました