17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアピッチャーPRO 受け皿 03259
  • アクアピッチャーPRO 受け皿

アクアピッチャーPRO 受け皿

通常単価(税別)
734円
税込単価
807円
通常出荷日:2日目

【特長】・アクアピッチャーPRO用に受け皿です。・水滴をテーブルにこぼしません。【用途】・冷水筒受け皿...

詳細を確認
  • JANコード
    4973221032593
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    798-8541
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 色
    クリーム
  • 直径(mm)
    360

型番:

03259
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

03259の仕様・寸法情報

JANコード
4973221032593
質量(g)
90.000
トラスココード
798-8541
材質1
ポリカーボネート
色
クリーム
直径(mm)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
03259
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734円
( 807円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクアピッチャーPRO用に受け皿です。
・水滴をテーブルにこぼしません。
【用途】
・冷水筒受け皿として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクアピッチャーPRO 受け皿の型番03259のページです。 型番03259に関する仕様情報を記載しております。
アクアピッチャーPRO 受け皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアピッチャーPRO 受け皿
TONBO アクアピッチャー PRO
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
MJテナーボールコック
KOWA さげ缶ミニPP
広口扁平缶 355
メーカー新輝合成新輝合成トラスコ中山瑞穂化成工業コーワトラスコ中山
通常価格734円2,523円 -3,786円14,237円 -562円4,199円
通常出荷日2日目1日目2日目4日目〜4日目1日目
JANコード4973221032593-----
質量(g)90.000-----
トラスココード798-8541-----
材質1ポリカーボネート-----
色クリーム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました