ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO アシストタワシラックW ブルー 02885
  • TONBO アシストタワシラックW ブルー

TONBO アシストタワシラックW ブルー

通常単価(税別)
902円
税込単価
992円
通常出荷日:1日目

【特長】・タワシや石けんなどの整理収納にお使いいただけます。(吸盤付き)【用途】・タワシの水切り【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    230
  • 奥行 (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    65
  • 商品タイプ詳細
    アシストタワシラック
  • 材質
    本体:ポリプロピレン(PP)、吸盤:塩化ビニール
  • JANコード
    4973221028855
  • トラスココード
    779-1623
  • 質量 (g)
    92.000

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

02885
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02885の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
230
奥行(mm)
120
高さ(mm)
65
商品タイプ詳細
アシストタワシラック
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、吸盤:塩化ビニール
JANコード
4973221028855
トラスココード
779-1623
質量(g)
92.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902円
( 992円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タワシや石けんなどの整理収納にお使いいただけます。(吸盤付き)
【用途】
・タワシの水切り
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:230×120×65
・TONBO アシストタワシラックW ブルー
・JANコード:4973221028855
・トラスココード:779-1623
・質量:92g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・吸盤:塩化ビニール
【セット内容/付属品】
・吸盤付

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO アシストタワシラックW ブルーの型番02885のページです。 型番02885に関する仕様情報を記載しております。
TONBO アシストタワシラックW ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました