ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シゲマツ スパッタ防具L

シゲマツ スパッタ防具L 02873
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円
通常出荷日:6日目

【特長】・溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。 ・フィットチェッカーが付いたスパ...

詳細を確認

型番:

02873
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02873の仕様・寸法情報

JANコード
4959382028736
トラスココード
816-7433

型番リスト

表示件数
型番
02873
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。
・フィットチェッカーが付いたスパッタ防止具
【商品仕様】
・溶接スパッタがフィルタに進入するのを防止します。
・シゲマツ スパッタ防具L
・JANコード:4959382028736
・トラスココード:816-7433
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ スパッタ防具Lの型番02873のページです。 型番02873に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ スパッタ防具Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ スパッタ防具L
シゲマツ スパッタ防具E
シゲマツ スパッタ防具LA
[L] 溶接キャップ
[L] 手袋(熔接用・牛革)
[L] 溶接用帽子(八角)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所エスコエスコエスコ
通常価格780円754円1,328円2,744円4,561円3,470円
通常出荷日6日目6日目6日目3日目3日目3日目
JANコード495938202873649593820287124959382028729---
トラスココード816-7433816-7431816-7432---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました