ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シゲマツ スパッタ防具LA

シゲマツ スパッタ防具LA 02872
通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:6日目

【特長】・溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。 ・アルミ蒸着品です。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

02872
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02872の仕様・寸法情報

JANコード
4959382028729
トラスココード
816-7432

型番リスト

表示件数
型番
02872
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。
・アルミ蒸着品です。
【商品仕様】
・溶接スパッタがフィルタに進入するのを防止します。
・アルミ蒸着品です。
・シゲマツ スパッタ防具LA
・JANコード:4959382028729
・トラスココード:816-7432
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ スパッタ防具LAの型番02872のページです。 型番02872に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ スパッタ防具LAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ スパッタ防具LA
シゲマツ スパッタ防具L
シゲマツ スパッタ防具E
スパッタ付着防止剤 スパブロック
パイク製保護具 頭巾
富士グローブ 帆布胸当前掛 大
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所スター電器製造トラスコ中山富士グローブ
通常価格1,328円780円754円2,550円11,750円2,170円
通常出荷日6日目6日目6日目5日目1日目7日目
JANコード495938202872949593820287364959382028712---
トラスココード816-7432816-7433816-7431---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました