17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シゲマツ フィットチェッカーE 02850

シゲマツ フィットチェッカーE

通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:19日目

【特長】・DRE30のフィットチェックに使用【商品仕様】・マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382028507
  • トラスココード
    816-7429

型番:

02850
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02850の仕様・寸法情報

JANコード
4959382028507
トラスココード
816-7429

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
02850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DRE30のフィットチェックに使用
【商品仕様】
・マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。
・シゲマツ フィットチェッカーE
・JANコード:4959382028507
・トラスココード:816-7429
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ フィットチェッカーEの型番02850のページです。 型番02850に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ フィットチェッカーEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ フィットチェッカーE
[R32・R410A]デジタルゲージ EA105E
B形 MPG密閉形圧力計(アルミケース)
ゲージコック FC20
HNT汎用連成計 蒸気用 埋込形(FD)
ポケットライン差圧計セット
メーカー重松製作所エスコ第一計器長野計器第一計器テストー
通常価格601円15,071円10,145円26,589円4,660円 -36,928円
通常出荷日19日目2日目9日目3日目10日目1日目
JANコード4959382028507-----
トラスココード816-7429-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました