17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入 02829

シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入【10個入り】

通常単価(税別)
700円
税込単価
770円
通常出荷日:4日目

【特長】・マスク内部や外部に付け、マスク内に溜まった汗や唾液を吸収します。【商品仕様】・マスク内部に付...

詳細を確認

    型番:

    02829
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    02829の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02829
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    700円
    ( 770円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク内部や外部に付け、マスク内に溜まった汗や唾液を吸収します。
    【商品仕様】
    ・マスク内部に付け、マスク内に溜まった汗等の水分を吸収します。
    ・シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入
    ・JANコード:4959382028293
    ・トラスココード:816-7427
    ・質量:10g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入の型番02829のページです。 型番02829に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入
    シゲマツ 吸水マット 22用
    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))
    シゲマツ 吸水マットS2(14.21.24.28用)
    シゲマツ 吸水マット 外付77用
    ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所ミヅシマ工業
    通常価格700円700円649円700円845円124,741円
    通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました