17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用)) 02826

シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

通常単価(税別)
649円
税込単価
714円
通常出荷日:4日目

【特長】・マスク内部や外部に付け、マスク内に溜まった汗や唾液を吸収します。【商品仕様】・マスク内部に付...

詳細を確認

    型番:

    02826
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    02826の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02826
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    649円
    ( 714円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク内部や外部に付け、マスク内に溜まった汗や唾液を吸収します。
    【商品仕様】
    ・マスク内部に付け、マスク内に溜まった汗等の水分を吸収します。
    ・シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))
    ・JANコード:4959382028262
    ・トラスココード:816-7426
    ・質量:10g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))の型番02826のページです。 型番02826に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))
    シゲマツ 吸水マット 22用
    シゲマツ 吸水マット 外付77用
    シゲマツ 吸水マットS2(14.21.24.28用)
    コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #12 赤
    コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所山崎産業山崎産業
    通常価格649円700円845円700円15,014円8,774円
    通常出荷日4日目5日目4日目4日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました