17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

02820
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02820の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
02820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700円
( 770円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク内部や外部に付け、マスク内に溜まった汗や唾液を吸収します。
【商品仕様】
・マスク内部に付け、マスク内に溜まった汗等の水分を吸収します。
・シゲマツ 吸水マットS2(14.21.24.28用)
・JANコード:4959382028200
・トラスココード:816-7422
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 吸水マットS2(14.21.24.28用)の型番02820のページです。 型番02820に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 吸水マットS2(14.21.24.28用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 吸水マットS2(14.21.24.28用)
シゲマツ 吸水マット 22用
シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))
シゲマツ 吸水マット 外付77用
シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所山崎産業
通常価格700円700円649円845円700円8,774円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました