17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

02637
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

02637の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
収納袋
JANコード
4959382026374
トラスココード
816-7413
材質1
ナイロン製アクリル加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02637
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,485円
( 1,634円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・全面形面体の保管、管理用
【商品仕様】
・赤色
・シゲマツ 面体用収納袋(CS)
・JANコード:4959382026374
・トラスココード:816-7413
・質量:0g
【材質/仕上】
・ナイロン製アクリル加工

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 面体用収納袋(CS)の型番02637のページです。 型番02637に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 面体用収納袋(CS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 面体用収納袋(CS)
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
防毒マスク・防じんマスク 半面形面体(伝声器付タイプ)
直結式小型防毒マスク GM76-SBP
シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,485円15,380円 -3,064円7,159円4,000円1,398円
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目4日目
その他オプション----オプション
詳細タイプ収納袋-----
JANコード4959382026374-4959382120805495938212151249593823010064959382026510
トラスココード816-7413-836-3450699-2294471-0056816-7414
材質1ナイロン製アクリル加工接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)接顔体:シリコーンゴム接顔部:Si(シリコーンゴム)接顔部:シリコーンゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました