ツール用品技術窓口

拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管 02496

拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管

通常単価(税別)
8,801円
税込単価
9,681円
通常出荷日:1日目

【特長】・約3倍に拡大され、細かなところも大きく表示できます。

  • ミラー形状
    四角型
  • ミラー寸法 (mm)
    90×55
  • 材質1
    ミラー:ガラス
  • 材質2
    シャフト部:真鍮管

型番:

02496
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02496の仕様・寸法情報

ミラー形状
四角型
ミラー寸法(mm)
90×55
質量(g)
195.000
トラスココード
828-6307
JANコード
4962819024966
材質1
ミラー:ガラス
材質2
シャフト部:真鍮管
全長(mm)
300~1580
倍率(倍)
3
-
-

絞り込み条件

  • 倍率(倍)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02496

質量

(g)

トラスココード

JANコード

全長(mm)

倍率(倍)

最小発注数量
195.000
828-6307
4962819024966
300~1580
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,801円
( 9,681円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約3倍に拡大され、細かなところも大きく表示できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管の型番02496のページです。 型番02496に関する仕様情報を記載しております。
拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管
拡大鏡ミラー棒
チェックミラー VS-2・VS-3
ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡とピックアップ 伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡とピックアップ 50×80mm) 伸縮自在型
メーカー土牛土牛KTC(京都機械工具)イチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格8,801円6,270円2,932円2,207円2,505円2,505円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目6日目6日目
ミラー形状四角型四角型角型丸型丸型楕円型
ミラー寸法(mm)90×5545X5544X66606050×80
材質1ミラー:ガラスミラー:ガラス----
材質2シャフト部:真鍮管02056のみゴムグリップ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました