17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ウェーブディープソケット

ウェーブディープソケット
通常単価(税別)
9651,245
税込単価
1,0621,370
通常出荷日:6日目

【特長】・奥深いボルトやナットの脱着が可能です。・ボルトが突き出たナットの作業に便利です。・ボルトナッ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

ソケット形状

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質

最小発注数量
-
-
8
45.5
-
4989530601252
774-0247
32.000
-
1個
-
-
9
45.5
-
4989530601269
774-0255
31.000
-
1個
-
-
10
45.5
-
4989530601276
774-0263
32.000
-
1個
-
-
11
45.5
-
4989530601283
774-0271
36.000
-
1個
-
-
12
45.5
-
4989530601290
774-0280
44.000
-
1個
-
-
13
45.5
-
4989530601306
774-0298
40.000
-
1個
-
-
14
49.5
-
4989530601313
774-0301
59.000
-
1個
-
-
17
64.5
-
4989530601320
774-0310
101.000
-
1個
-
-
19
64.5
-
4989530601337
774-0328
108.000
-
1個
-
-
-
45
-
4989530603591
774-0336
41.000
-
1個
-
-
-
44
-
4989530603607
774-0344
44.000
-
1個
-
-
-
45
-
4989530603614
774-0352
48.000
-
1個
-
-
-
49
-
4989530603621
774-0361
66.000
-
1個
-
-
-
64
-
4989530603638
774-0379
100.000
-
1個
-
-
-
64
-
4989530603645
774-0387
125.000
-
1個
手作業用
6角
3/4
64
単品 ソケット
4989530603652
774-0395
138
クロームバナジューム鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
1,124
( 1,236 )
6日目
1,245
( 1,370 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
1,079
( 1,187 )
6日目
1,124
( 1,236 )
6日目
1,245
( 1,370 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深いボルトやナットの脱着が可能です。
・ボルトが突き出たナットの作業に便利です。
・ボルトナットの角を傷つけにくい面接触タイプです。
・ソケット6角形状。
【用途】
・奥深いところにあるボルトやナットの脱着作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェーブディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェーブディープソケット
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm
インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
スペアソケット(ディープタイプ) 差込角19.0mm
25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
メーカースエカゲツールミトロイフラッシュツール(FPC)トップ工業ミトロイKTC(京都機械工具)
通常価格965-4,890 -3,177 -5,1483,844 -6,053
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目2日目〜3日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.525.4199.51925.4sq
材質1クロームバナジューム鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト