17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

スタンダードディープソケット

スタンダードディープソケット
通常単価(税別)
8631,003
税込単価
9491,103
通常出荷日:6日目

【特長】・奥深いボルトやナットの脱着が可能です。・ボルトが突き出たナットの作業に便利です。・スタンダー...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4.5
4989530681537
774-0034
25.000
1個
5
4989530681544
774-0042
24.000
1個
5.5
4989530681551
774-0051
25.000
1個
6
4989530681568
774-0069
22.000
1個
7
4989530681575
774-0077
22.000
1個
8
4989530681582
774-0085
24.000
1個
11
4989530681612
774-0115
43.000
1個
12
4989530681629
774-0123
47.000
1個
13
4989530681636
774-0131
58.000
1個
14
4989530681643
774-0140
70.000
1個
-
4989530681902
774-0158
24.000
1個
-
4989530681919
774-0166
24.000
1個
-
4989530681926
774-0174
26.000
1個
-
4989530681933
774-0182
25.000
1個
-
4989530681940
774-0191
24.000
1個
-
4989530681957
774-0204
28.000
1個
-
4989530681964
774-0212
37.000
1個
-
4989530681971
774-0221
50.000
1個
-
4989530681988
774-0239
59.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
6日目
863
( 949 )
6日目
863
( 949 )
6日目
926
( 1,019 )
6日目
926
( 1,019 )
6日目
939
( 1,033 )
6日目
939
( 1,033 )
6日目
952
( 1,047 )
6日目
1,003
( 1,103 )
6日目
1,003
( 1,103 )
6日目
863
( 949 )
6日目
863
( 949 )
6日目
926
( 1,019 )
6日目
926
( 1,019 )
6日目
939
( 1,033 )
6日目
939
( 1,033 )
6日目
939
( 1,033 )
6日目
952
( 1,047 )
6日目
1,003
( 1,103 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深いボルトやナットの脱着が可能です。
・ボルトが突き出たナットの作業に便利です。
・スタンダードタイプ、6角形状。
【用途】
・奥深いところにあるボルトやナットの脱着作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダードディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードディープソケット
スライディングTバー&スピードハンドル
ラチェット
マグネチックスパークプラグソケット
Pro-Auto ロングヘックスビットソケット4mm
マグネチックスパークプラグソケット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格863-3,5066,9442,218965 -2,218
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(L寸法)(mm)503052456310065
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)6.3512.712.79.59.59.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト