ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ かべロック (50本入)【50個入り】

カクダイ かべロック (50本入) 022-212
通常単価(税別)
4,128円
税込単価
4,541円
通常出荷日:9日目

【特長】・石膏ボード用アンカー・3~4ミリタッピングビス対応・パッケージサイズ W111ミリ×H41ミ...

詳細を確認

型番:

022-212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

022-212の仕様・寸法情報

JANコード
4972353022298
トラスココード
807-5896
質量(g)
233.600
材質1
亜鉛

型番リスト

表示件数
型番
022-212
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,128円
( 4,541円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード用アンカー
・3~4ミリタッピングビス対応
・パッケージサイズ W111ミリ×H41ミリ×D81ミリ
【商品仕様】
・かべロック
・JANコード:4972353022298
・トラスココード:807-5896
・質量:233.6g
【材質/仕上】
・亜鉛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ かべロック (50本入)の型番022-212のページです。 型番022-212に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ かべロック (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ かべロック (50本入)
カクダイ かべロック (50本入)
カクダイ ホースカプラー 50
カクダイ 砲金長ニップル 50
カクダイ 砲金長ニップル 50
カクダイ 通気弁 50
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,128円4,128円6,598円11,814円9,659円9,519円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302229849723530222814972353517695497235303399749723530340174972353423811
トラスココード807-5896807-5895807-7030807-7604807-7605807-6613
質量(g)233.60096444.100743.000524.000278.200
材質1亜鉛PAアルミニウム青銅青銅ABS、PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました