ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンプラ 無菌ボックス用部品 無菌手袋

通常単価(税別)
6,485円
税込単価
7,134円
通常出荷日:9日目

【特長】・無菌ボックス用の手袋です。【用途】・手袋劣化時の交換用に【商品仕様】・無菌手袋・トラスココー...

詳細を確認

型番:

0193
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0193の仕様・寸法情報

トラスココード
816-2512
質量(g)
500.0
材質1
ラテックス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0193
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,485円
( 7,134円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無菌ボックス用の手袋です。
【用途】
・手袋劣化時の交換用に
【商品仕様】
・無菌手袋
・トラスココード:816-2512
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・ラテックス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ 無菌ボックス用部品 無菌手袋の型番0193のページです。 型番0193に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ 無菌ボックス用部品 無菌手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ 無菌ボックス用部品 無菌手袋
グローブ付プロテクター GP-1
無菌ボックス M-20
グローブバッグ(無菌パック)
無菌ボックス M-2/GRB-3
無菌ボックス 630×450×500mm
メーカーサンプラテックサンプラテックコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,485円78,670円211,103円8,245円 -128,931円 -106,566円 -
通常出荷日9日目11日目15日目4日目15日目15日目
トラスココード816-2512245-4672----
質量(g)500.02800.0----
材質1ラテックス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト