17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4 018-2
  • エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4

エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4【5個入り】

通常単価(税別)
4,680
税込単価
5,148
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。・ISO・JIS規格を...

詳細を確認
  • JANコード
    4984798109014
  • トラスココード
    811-6080
  • 質量(g)
    374.000
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

型番:

018-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

018-2の仕様・寸法情報

JANコード
4984798109014
トラスココード
811-6080
質量(g)
374.000
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
018-2
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,680
( 5,148 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【商品仕様】
・セット内容(inch):3/32・1/8・5/32・3/16・1/4
・組入数(本):5
・エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4
・JANコード:4984798109014
・トラスココード:811-6080
・質量:374g
【材質/仕上】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)
・ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4の型番018-2のページです。 型番018-2に関する仕様情報を記載しております。
エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)
エイト 六角棒スパナ 標準寸法 リング付 ニッケル8本セット 3/32~3/8
エイト 六角棒スパナ 標準寸法 リング付 インチ8本セット 1/16~1/4
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)
エイト 六角棒スパナ エキストラロング ドアホルダー9本セット 1/16~3/8
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格4,6804,0362,0011,2264,5205,872
通常出荷日9日目6日目9日目9日目9日目9日目
JANコード498479810901449847981090074984798102602498479810218349847980120864984798007303
トラスココード811-6080811-6077811-6012811-6002811-6384811-6361
質量(g)374.000370257.000110810434.5
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチとハンドル:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル●ホルダー:PP(ポリプロピレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました