17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル(インチ)
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル(インチ)

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル(インチ)

通常単価(税別)
8561,488
税込単価
9421,637
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。・ISO・JIS規格を...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
233
4984798109489
811-6078
126
1個
168
4984798109441
811-6079
34
1個
203
4984798109465
811-6081
64.5
1個
150
4984798109434
811-6082
28.5
1個
180
4984798109458
811-6083
53
1個
110
4984798109656
811-6084
22.5
1個
220
4984798109472
811-6085
107.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488
( 1,637 )
9日目
952
( 1,047 )
9日目
1,143
( 1,257 )
9日目
894
( 983 )
9日目
1,060
( 1,166 )
9日目
856
( 942 )
9日目
1,296
( 1,426 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル(インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル(インチ)
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(インチ)
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)
エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格856-2,377 -4,0361,425 -4,6804,520
通常出荷日9日目9日目6日目1日目〜9日目9日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチとハンドル:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト