17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ) 018-1
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)【5個入り】

通常単価(税別)
4,036円
税込単価
4,440円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。・ISO・JIS規格を...

詳細を確認
  • JANコード
    4984798109007
  • トラスココード
    811-6077
  • 質量(g)
    370
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
  • セット内容(mm)
    2.5・3・4・5・6

型番:

018-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

018-1の仕様・寸法情報

JANコード
4984798109007
トラスココード
811-6077
質量(g)
370
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
セット内容(mm)
2.5・3・4・5・6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
018-1
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,036円
( 4,440円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)の型番018-1のページです。 型番018-1に関する仕様情報を記載しております。
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ビニールポーチセット
六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット
六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)メタル缶セット
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格4,036円3,009円2,351円1,134円7,855円6,088円
通常出荷日6日目9日目9日目8日目9日目1日目
JANコード498479810900749847981040264984798103005498479810341849847981040024984798000991
トラスココード811-6077811-6074811-6059811-6060811-6070811-6009
質量(g)370467.000370.5120.0001736.000427.000
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき、サイズ印刷)●ホルダ:PE(ポリエチレン)
セット内容(mm)2.5・3・4・5・63・4・5・5.5・6・8・101.5・2・2.5・3・4・5・6・8・101.5・2・2.5・3・4・5・6(1.5・2・2.5・3・4・5・6 ナイフタイプ)3・4・5・6・8・10・12・141.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました