ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄瓶ノズルセット 0175
  • 洗浄瓶ノズルセット

洗浄瓶ノズルセット

  • 本体材質
    PE
  • 詳細タイプ
    100ml用
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 色
    乳白色
  • 幅(mm)
    105
  • 奥行(mm)
    35

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番:

0175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

0175の仕様・寸法情報

本体材質
PE
詳細タイプ
100ml用
本体/オプション
オプション
JANコード
4947592001755
トラスココード
151-9220
質量(g)
11.600
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
220
色
乳白色
幅(mm)
105
奥行(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0175

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
4947592001755
151-9220
11.600
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528円
( 581円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄瓶250ml(品番0171)専用ノズルです。
・先端ノズルとキャップを一体成型してるのでノズル根元からの液漏れが一切ありません。
・その他、容量に合わせて各色あります。(赤、青、黄、緑)
【用途】
・0171専用ノズルセットとして。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄瓶ノズルセットの型番0175のページです。 型番0175に関する仕様情報を記載しております。
洗浄瓶ノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄瓶ノズルセット
遮光性広口瓶
瑞穂 バロンコンテナノズル
広口瓶
PPナンコー瓶
大型広口瓶 (コック付)
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格528円507円 -625円392円 -461円 -3,260円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜1日目1日目〜
本体材質PEPEPEPEPPPE
詳細タイプ100ml用遮光性広口瓶バロン専用ノズル---
本体/オプションオプション本体オプション-本体本体
材質1ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)---
色乳白色--乳白色--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました