ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ノンライジング上部 湯側用

カクダイ ノンライジング上部 湯側用 0171L
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・水側用、時計まわり止水・取付ネジは専用です。・JANコード:4972353017126・...

詳細を確認

型番:

0171L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0171Lの仕様・寸法情報

JANコード
4972353017126
トラスココード
807-3748
質量(g)
75.800
材質1
黄銅、NBR

型番リスト

表示件数
型番
0171L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683円
( 1,851円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水側用、時計まわり止水
・取付ネジは専用です。
・JANコード:4972353017126
・トラスココード:807-3748
・質量:75.8g
【材質/仕上】
・黄銅、NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ノンライジング上部 湯側用の型番0171Lのページです。 型番0171Lに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ノンライジング上部 湯側用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ノンライジング上部 湯側用
カクダイ ノンライジング上部 水側用
カクダイ ノンライジング上部
カクダイ 水栓上部
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
回転ハンドル上部 D式上部
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,683円1,442円1,193円1,380円2,925円1,372円
通常出荷日9日目7日目7日目9日目9日目9日目
JANコード497235301712649723530171194972353029839497235301837649723539170064972353790715
トラスココード807-3748807-3749807-4140807-5653807-3450807-3028
質量(g)75.80076.40044.80062.500158.00059.000
材質1黄銅、NBR黄銅、NBR材質 黄銅、EPDM材質 黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました