17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチック手カケヤ 01645
  • プラスチック手カケヤ

プラスチック手カケヤ

通常単価(税別)
4,368円
税込単価
4,805円
通常出荷日:2日目

【用途】・くい打ち等。

  • 全長 (mm)
    450
  • JANコード
    4962819016459
  • トラスココード
    853-4585
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    木柄部:樫材

型番:

01645
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01645の仕様・寸法情報

全長(mm)
450
JANコード
4962819016459
トラスココード
853-4585
質量(g)
1050.000
材質1
木柄部:樫材
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
01645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,368円
( 4,805円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・くい打ち等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック手カケヤの型番01645のページです。 型番01645に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック手カケヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック手カケヤ
電工レンチハンマー
DOGYU 両口トンカチ
DOGYU DIYクサビ 農耕用中
DOGYU DIYクサビ 農耕用小
DOGYU DIYクサビ 農耕用大
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格4,368円4,368円3,356円833円681円780円
通常出荷日2日目6日目5日目2日目2日目2日目
全長(mm)450290----
JANコード496281901645949628190136564962819001202496281900449449628190044874962819004500
トラスココード853-4585853-4466270-6727853-4612853-4611853-4613
質量(g)1050.000440.000460.00040.00025.00060.000
材質1木柄部:樫材頭部:SC材シャフト:木柄本体:SC材本体:SC材本体:SC材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました