17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビハンマー
  • コンビハンマー

コンビハンマー

通常単価(税別)
2,3152,628
税込単価
2,5472,891
通常出荷日:2日目

【特長】・鉄と樹脂の2フェイスハンマーです。・2種類のフェイスで使い分けできます。【材質】・頭部:SC...

詳細を確認
  • 材質1
    頭部:SC材
  • 材質2
    柄部:樫材
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
280
4962819016008
853-4467
320.000
1個
300
4962819016015
853-4468
600.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,315
( 2,547 )
2日目
2,628
( 2,891 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄と樹脂の2フェイスハンマーです。
・2種類のフェイスで使い分けできます。
【材質】
・頭部:SC材
・柄部:樫材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビハンマー
“伸縮式打診棒”
パイプ柄ブリキヤ鎚
伸縮式カボチャ玉打診棒
ステンレスGENNO
“グラス柄テストハンマー”
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格2,315-4,085 -2,9916,347 -4,7324,371
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
材質1頭部:SC材球体部:鋼頭部:炭素鋼球体部:鋼頭部:ステンレス頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー
材質2柄部:樫材グリップ部:ゴム柄:焼き入れパイプグリップ部:ゴム柄:アルミ合金-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト