17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ フタ付

通常単価(税別)
1,780円~3,723円
税込単価
1,958円~4,095円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・注入口、排出口の蓋付です。・異物混入を防ぐためノズル根元に取り外し可能な網がついています。・...

詳細を確認
  • ノズル長(mm)
    230
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 色
    乳白色

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。 使用条件等は、弊社カタログもしくはホームページにてご確認ください。(※分かりにくい点が、有りましたら弊社までご連絡下さい。)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番容量材質A(内径)B(外径)L目盛間隔
01501Lポリエチレン(PE)6018230100mL
01512Lポリエチレン(PE)6018230250mL
01523Lポリエチレン(PE)7518230500mL
01534Lポリエチレン(PE)7518230500mL
01545Lポリエチレン(PE)75182301L

※寸法には許容差があります。(単位mm)

外形図

オイルジョッキ フタ付 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 目盛間隔(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

目盛間隔(ml)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1000
4947592001502
143.000
122-3082
100
対応
1個
2000
4947592001519
193.000
122-3080
250
対応
1個
3000
4947592001526
296.000
122-3081
500
対応
1個
4000
4947592001533
3326.000
122-3079
500
対応
1個
5000
4947592001540
366.000
772-5507
1000
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780円
( 1,958円 )
1日目
2,447円
( 2,692円 )
4日目
2,812円
( 3,093円 )
4日目
3,130円
( 3,443円 )
4日目
3,723円
( 4,095円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注入口、排出口の蓋付です。
・異物混入を防ぐためノズル根元に取り外し可能な網がついています。
・押し込みフタ式です。(フタは使用時ははずしてください。)
・オプションでノズルセットがあります。(対象製品:0155)
【用途】
・液体の交換や補充に使用。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。 使用条件等は、弊社カタログもしくはホームページにてご確認ください。(※分かりにくい点が、有りましたら弊社までご連絡下さい。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルジョッキ フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルジョッキ フタ付
オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)
オイルジョッキ
フルプラ オイルジョッキ
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付
ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業アストロプロダクツ(ワールドツール)フルプラトラスコ中山エスコ
通常価格1,780円-1,140円1,125円 -1,206円 -1,328円 -74,830円
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
ノズル長(mm)230230----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
色乳白色乳白色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト