17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄びん 中管のみ 84GP用
  • 洗浄びん 中管のみ 84GP用

洗浄びん 中管のみ 84GP用

通常単価(税別)
13,176
税込単価
14,494
通常出荷日:5日目

【特長】・洗浄びん 中管のみです。・84GP用です。・誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡と...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    250
  • 規格
    中管のみ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

呼称

最小発注数量
4589988595075
107-3381
84GP250
5個
4589988595099
107-3343
84GP160
5個
4589988595112
107-0196
84GP100
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,176
( 14,494 )
5日目
13,176
( 14,494 )
5日目
13,176
( 14,494 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄びん 中管のみです。
・84GP用です。
・誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄びん 中管のみ 84GP用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄びん 中管のみ 84GP用
SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ
SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型
東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用
フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用
ポリ洗浄びん
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学東京硝子器械フロン工業東京硝子器械
通常価格13,17613,17611,400 -2,8002,800232 -
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目〜
容量(ml)250-----
規格中管のみ中管のみ中管のみ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト