17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト 六角棒スパナ エキストラロング 10mm 単品
  • エイト 六角棒スパナ エキストラロング 10mm 単品

エイト 六角棒スパナ エキストラロング 10mm 単品

通常単価(税別)
4483,500
税込単価
4933,850
通常出荷日:9日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】・六角穴...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
1.5
79
4984798104071
811-6584
1.000
16
20個
2
95
4984798104088
811-6596
3
17
20個
2.5
110
4984798104095
811-6595
5.5
18
20個
3
126
4984798104101
811-6601
9
20
20個
4
142
4984798104118
811-6602
18
25
20個
5
160
4984798104125
811-6608
31.5
28
20個
5.5
170
4984798104132
811-6603
41
30
1個
6
180
4984798104149
811-6609
51
32
20個
7
190
4984798104156
811-6612
74.5
34
1個
8
200
4984798104163
811-6613
102.000
36
10個
9
220
4984798104170
811-6616
142
38
1個
10
224
4984798104187
811-6585
179
40
10個
11
240
4984798104194
811-6587
238.5
43
1個
12
250
4984798104200
811-6589
290.5
45
1個
17
320
4984798104224
811-6592
750.5
60
1個
19
360
4984798104231
811-6594
1061.5
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
9日目
467
( 514 )
9日目
486
( 535 )
9日目
512
( 563 )
9日目
569
( 626 )
9日目
894
( 983 )
9日目
620
( 682 )
9日目
1,035
( 1,139 )
9日目
741
( 815 )
9日目
1,386
( 1,525 )
9日目
945
( 1,040 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,341
( 1,475 )
9日目
2,779
( 3,057 )
9日目
3,500
( 3,850 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角棒スパナ エキストラロング 10mm 単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 10mm 単品
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 特短 10mm 単品
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 1/4 単品
エイト 六角棒スパナ セミロング 1/2 単品
六角棒スパナ エキストラロング(インチ)
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング 1/8 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格448-907 -627 -442 -448 -952 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャルレンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト