17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプ柄両口ハンマー
  • パイプ柄両口ハンマー

パイプ柄両口ハンマー

通常単価(税別)
3,1543,440
税込単価
3,4693,784
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプ柄仕様で強靭です。【用途】・打ち込み作業などに。【材質】・頭部:SC材

  • 全長 (mm)
    285
  • 材質1
    頭部:SC材

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4962819006726
853-4464
950.000
1個
4962819013007
853-4465
700.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
2日目
3,154
( 3,469 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ柄仕様で強靭です。
【用途】
・打ち込み作業などに。
【材質】
・頭部:SC材

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ柄両口ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト