17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤 棒状温度計AL0~100℃ 0110-10

佐藤 棒状温度計AL0~100℃

通常単価(税別)
995
税込単価
1,095
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・棒状温度計AL0~100℃・JANコード:4974425018703・トラスココード:8...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1064
  • JANコード
    4974425018703
  • 質量(g)
    50

型番:

0110-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0110-10の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1064
JANコード
4974425018703
質量(g)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0110-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995
( 1,095 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・棒状温度計AL0~100℃
・JANコード:4974425018703
・トラスココード:805-1064
・質量:50g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 棒状温度計AL0~100℃の型番0110-10のページです。 型番0110-10に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 棒状温度計AL0~100℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 棒状温度計AL0~100℃
棒状標準温度計
佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)
Φ100温度計
佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)
Φ100温湿度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格99554,24518,7002,9583,9923,394
通常出荷日5日目3日目7日目6日目7日目7日目
トラスココード805-1064166-4294805-1120805-1265805-1071805-1091
JANコード497442501870349744250140024974425014101497442539700649744253997034974425397105
質量(g)5027.00027.00060.50027.00062.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました