17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールステンレスミニニッパー 200 01040
  • オールステンレスミニニッパー 200

オールステンレスミニニッパー 200

通常単価(税別)
4,324円
税込単価
4,756円
通常出荷日:2日目

【特長】・錆び難いオールステンレス製【用途】・切断能力:鉄線4mm

  • 呼び寸法
    225
  • 本体材質
    ステンレス
  • JANコード
    4962819010402
  • トラスココード
    853-5048
  • 全長 (mm)
    215
  • 重量 (g)
    270

型番:

01040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01040の仕様・寸法情報

呼び寸法
225
本体材質
ステンレス
JANコード
4962819010402
トラスココード
853-5048
全長(mm)
215
重量(g)
270

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
01040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,324円
( 4,756円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び難いオールステンレス製
【用途】
・切断能力:鉄線4mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレスミニニッパー 200の型番01040のページです。 型番01040に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレスミニニッパー 200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスミニニッパー 200
エレクトロニッパ ENI-100
FGミニニッパ 台紙付
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
エレクトロニッパ
マイクロニッパー NP-05
メーカー土牛トップ工業SK-11エスコトップ工業エンジニア
通常価格4,324円3,534円1,315円9,944円3,652円2,958円
通常出荷日2日目1日目3日目2日目1日目2日目
呼び寸法225100110115115125
本体材質ステンレスDSRIK6特殊鋼特殊工具鋼DSRIK6高炭素鋼
JANコード4962819010402-----
トラスココード853-5048-----
全長(mm)215-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました