ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
エスコ 工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm |
|
エスコ ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・発砲性に優れた強力なカーペット用洗浄剤です。
・中性タイプなのでほとんど生地をいためません。
【用途】
・カーペット専用。

コスモビューティ
モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

ワイエステック
ノリクリンS シール・テープはがし剤
5通常価格(税別):1,007円~

トラスコ中山
αマルチクリーナースプレー 420ml
4.5通常価格(税別):1,107円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

横浜油脂工業
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
0通常価格(税別):6,733円

友和
水溶性洗浄液 Big-8
0通常価格(税別):12,085円

LEC
激落ちくん大容量 工場用
0通常価格(税別):7,212円

カネヨ石鹸
匠の技 液体作業衣専用洗剤
0通常価格(税別):849円~