ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

日本マルセル ポリマートエタニティ

日本マルセル ポリマートエタニティ 0101007
通常単価(税別)
20,948
税込単価
23,043
通常出荷日:4日目

【特長】・新開発メガ・リンクポリマーを配合しました。【用途】・化学床材に。【商品仕様】・ポリマートエタ...

詳細を確認

型番:

0101007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0101007の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0101007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,948
( 23,043 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発メガ・リンクポリマーを配合しました。
【用途】
・化学床材に。
【商品仕様】
・ポリマートエタニティ
・JANコード:4529452060029
・質量:18kg

商品担当おすすめ

  • 日本マルセル ザップ 画像

    日本マルセル

    日本マルセル ザップ

    【特長】強力タイプで手間のかかるワックスのはく離に優れた威力を発揮します。はく離力の低下を起こさず長時間パワーが持続します。泡立ちと臭いが少なく作業性が飛躍的に向上します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本マルセル ポリマートエタニティの型番0101007のページです。 型番0101007に関する仕様情報を記載しております。
日本マルセル ポリマートエタニティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本マルセル ポリマートエタニティ
日本マルセル ザップ
リンレイ WA18L
シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L
プロコート・デルタ
樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート
メーカー日本マルセル日本マルセルリンレイディバーシー横浜油脂工業ユシロ化学
通常価格20,94821,68522,62823,98313,29622,603
通常出荷日4日目4日目4日目6日目3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました