17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ(丸軸) 刃幅50mm 320L 0095-5629

カッタ(丸軸) 刃幅50mm 320L

通常単価(税別)
3,809
税込単価
4,190
通常出荷日:4日目

ハンマドリル・ハンマ用カッタ。【特長】・ツバ無。・形状:六角。・質量:860g。【用途】・アスファルト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 補足説明
    ツバ無
  • L(mm)
    320
  • 先端幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    860
  • 適用機種()内は旧形
    H 50SA

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0095-5629
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カッタ 0095-5629の仕様

カッタの外形寸法

カッタの外形寸法

※この画像はツバ有(丸)(PH-40Fなどの形状)です。本製品はツバ無(六角)となります。

0095-5629のサイズ

  • 全長(L):320mm
  • 先端幅:50mm

適用機種 ※()内は旧形

H 50SA

0095-5629の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
補足説明
ツバ無
L(mm)
320
先端幅(mm)
50
質量(g)
860
適用機種()内は旧形
H 50SA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0095-5629
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,809
( 4,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハンマドリル・ハンマ用カッタ。
【特長】
・ツバ無。
・形状:六角。
・質量:860g。
【用途】
・アスファルト破砕用。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッタ(丸軸) 刃幅50mm 320Lの型番0095-5629のページです。 型番0095-5629に関する仕様情報を記載しております。
カッタ(丸軸) 刃幅50mm 320Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ(丸軸) 刃幅50mm 320L
50mm/50WマイクロディスクグラインダーEA809PX
ブルポイント(丸軸六角ツバなし) 280L
ディスクグラインダ 9533L
Lシリーズ ディスクグラインダー
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)マキタ京セラエスコ
通常価格3,8099,655 -1,62517,45127,234 -21,170 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目3日目11日目1日目
商品タイプ関連部品-----
補足説明ツバ無-----
L(mm)320-----
先端幅(mm)50-----
質量(g)860-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト