ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,520円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,890円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
トラスコ中山
通常価格(税別):2,898円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ペダル開閉ダストボックス
エスコ
通常価格(税別):3,528円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):2,043円~
通常出荷日:1日目
エスコ
(透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】
通常価格(税別):1,710円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
耐火ゴミ箱
アズワン
通常価格(税別):26,880円~
通常出荷日:1日目

【特長】・フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。【用途】・ゴミ箱...
詳細を確認| 型番 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 |
|---|---|---|---|---|
| 00880 | 4973221008802 | 798-8150 | 450.000 | ポリエチレン(PE) |
| 00872 | 4973221008727 | 798-8079 | 800.000 | ポリエチレン(PE) |
| 00874 | 4973221008741 | 798-8095 | 700.000 | ポリエチレン(PE) |
| 00876 | 4973221008765 | 798-8117 | 550.000 | ポリエチレン(PE) |
| 00878 | 4973221008789 | 798-8133 | 500.000 | ポリエチレン(PE) |

三甲
ドラム缶キャップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):656円~

ラバーメイド
ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)
0通常価格(税別):5,579円

リス
キャスターペール 45C2(2輪)
0通常価格(税別):9,393円

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

テラモト
トラッシュペール90 本体のみ
0通常価格(税別):7,718円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~