17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO 洗濯板 大 ブルー

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:2日目

【特長】・洗濯機で落ちにくい汚れをしっかりと落とします。プラスチック製で水が染み込まず清潔にお使いいた...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4973221008093
  • 質量(g)
    443.000
  • トラスココード
    779-1046
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    520
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    210

型番:

00809
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00809の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4973221008093
質量(g)
443.000
トラスココード
779-1046
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
520
高さ(mm)
25
幅(mm)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
00809
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯機で落ちにくい汚れをしっかりと落とします。プラスチック製で水が染み込まず清潔にお使いいただけます。
【用途】
・洗濯板
【商品仕様】
・幅(mm):210
・奥行(mm):520
・高さ(mm):25
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:520×210×25
・JANコード:4973221008093
・トラスココード:779-1046
・質量:443g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONBO 洗濯板 大 ブルーの型番00809のページです。 型番00809に関する仕様情報を記載しております。
TONBO 洗濯板 大 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO 洗濯板 大 ブルー
5.0kg業務用洗濯洗剤
すまいの汚れ落とし消しゴムタイプ・ホワイト&ブルー
550g 洗濯槽クリーナー
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体
500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤
メーカー新輝合成エスコ建築の友エスコサラヤエスコ
通常価格1,2104,3651,1824155,000810
通常出荷日2日目2日目3日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
JANコード4973221008093-----
質量(g)443.000-----
トラスココード779-1046-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました