17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DOGYU ケーブルカッター 230mm 00596

DOGYU ケーブルカッター 230mm

通常単価(税別)
3,958円
税込単価
4,354円
通常出荷日:6日目

【特長】・鍛造品で強靭です。【用途】・切断能力:絶縁電線IV30mm10.5φ・絶縁電線WTC60mm...

詳細を確認

    型番:

    00596
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    00596の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    00596
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,958円
    ( 4,354円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鍛造品で強靭です。
    【用途】
    ・切断能力:絶縁電線IV30mm10.5φ・絶縁電線WTC60mm21φ
    【商品仕様】
    ・全長(mm):235
    ・JANコード:4962819005965
    ・トラスココード:852-0393
    ・質量:450g
    【材質/仕上】
    ・本体:SC材

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DOGYU ケーブルカッター 230mmの型番00596のページです。 型番00596に関する仕様情報を記載しております。
    DOGYU ケーブルカッター 230mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DOGYU ケーブルカッター 230mm
    ケーブルカッター
    ケーブルカッター
    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
    φ50mm/830mm ケーブルカッター
    ケーブルカッター 190mm
    メーカー土牛ロブテックスWIHAエスコエスコFELCO
    通常価格3,958円10,448円4,344円 -9,334円17,482円8,577円
    通常出荷日6日目4日目4日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました