17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品 00540-05113
  • MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品【5個入り】

  • 質量(g)
    650.000
  • トラスココード
    106-1522

型番:

00540-05113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

00540-05113の仕様・寸法情報

質量(g)
650.000
トラスココード
106-1522

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
00540-05113
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,007円
( 16,508円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ミストコレクターの交換用フィルターに
【仕様】
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品の型番00540-05113のページです。 型番00540-05113に関する仕様情報を記載しております。
MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品
MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品
MKN4用1次フィルター
MK用2次フィルター
MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ
MKNサブフィルター
メーカーキソーキソーキソーキソーキソーキソー
通常価格15,007円27,817円15,007円7,230円35,471円11,226円
通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目8日目
質量(g)650.0001540380210.0001490170
トラスココード106-1522106-0051106-0048106-1523106-0049106-0052
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました