ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

【特長】
・抜け難い形状
【用途】
・農耕具等の柄の固定に
【商品仕様】
・寸法(mm)21×80×6
・DOGYU DIYクサビ 農耕用大
・JANコード:4962819004500
・トラスココード:853-4613
・質量:60g
【材質/仕上】
・本体:SC材

TONE
コンビネーションハンマー

トラスコ中山
ショックレスハンマー 1/2~3ポンド

SK-11
ショックレスハンマー(ウレタン製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
プラスチックハンマー No.70
4.7通常価格(税別):1,375円~

TONE
コンビネーションハンマー
4.6通常価格(税別):2,735円~

オーエッチ工業
カッパーハンマー替ヘッド
4通常価格(税別):1,595円~

SK-11
ショックレスハンマー(ウレタン製)
5通常価格(税別):2,377円~

前田シェルサービス
コンポータンハンマー
4.8通常価格(税別):6,275円~

トラスコ中山
ウレタンショックレスハンマー
4.6通常価格(税別):3,696円~

ベッセル
No.70 プラスチックハンマー替頭
4.6通常価格(税別):491円~

オーエッチ工業
ショックレスハンマー替ヘッド
4.3通常価格(税別):1,215円~

ベッセル
ゲルグリップハンマー/ゴムプラハンマー No.77-10
4.3通常価格(税別):1,602円