17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DOGYU DIYクサビ 農耕用中 00449

DOGYU DIYクサビ 農耕用中【2個入り】

通常単価(税別)
833円
税込単価
916円
通常出荷日:2日目

【特長】・抜け難い形状【用途】・農耕具等の柄の固定に【商品仕様】・寸法(mm)20×60×5・DOGY...

詳細を確認
  • JANコード
    4962819004494
  • トラスココード
    853-4612
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    本体:SC材

型番:

00449
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

00449の仕様・寸法情報

JANコード
4962819004494
トラスココード
853-4612
質量(g)
40.000
材質1
本体:SC材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
00449
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833円
( 916円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜け難い形状
【用途】
・農耕具等の柄の固定に
【商品仕様】
・寸法(mm)20×60×5
・DOGYU DIYクサビ 農耕用中
・JANコード:4962819004494
・トラスココード:853-4612
・質量:40g
【材質/仕上】
・本体:SC材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOGYU DIYクサビ 農耕用中の型番00449のページです。 型番00449に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU DIYクサビ 農耕用中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU DIYクサビ 農耕用中
DOGYU DIYクサビ 農耕用大
DOGYU DIYクサビ 農耕用小
DOGYU 両口トンカチ
プラスチック手カケヤ
電工レンチハンマー
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格833円780円681円3,356円4,368円4,368円
通常出荷日2日目2日目2日目5日目2日目6日目
JANコード496281900449449628190045004962819004487496281900120249628190164594962819013656
トラスココード853-4612853-4613853-4611270-6727853-4585853-4466
質量(g)40.00060.00025.000460.0001050.000440.000
材質1本体:SC材本体:SC材本体:SC材シャフト:木柄木柄部:樫材頭部:SC材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました