17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DOGYU DIYクサビ 農耕用小 00448
  • DOGYU DIYクサビ 農耕用小

DOGYU DIYクサビ 農耕用小【2個入り】

通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:2日目

【特長】・抜け難い形状【用途】・農耕具等の柄の固定に【商品仕様】・寸法(mm)15×50×5・DOGY...

詳細を確認
  • JANコード
    4962819004487
  • トラスココード
    853-4611
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    本体:SC材

型番:

00448
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

00448の仕様・寸法情報

JANコード
4962819004487
トラスココード
853-4611
質量(g)
25.000
材質1
本体:SC材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
00448
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜け難い形状
【用途】
・農耕具等の柄の固定に
【商品仕様】
・寸法(mm)15×50×5
・DOGYU DIYクサビ 農耕用小
・JANコード:4962819004487
・トラスココード:853-4611
・質量:25g
【材質/仕上】
・本体:SC材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOGYU DIYクサビ 農耕用小の型番00448のページです。 型番00448に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU DIYクサビ 農耕用小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU DIYクサビ 農耕用小
DOGYU DIYクサビ 農耕用大
DOGYU DIYクサビ 農耕用中
DOGYU 両口トンカチ
電工レンチハンマー
プラスチック手カケヤ
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格681円780円833円3,356円4,368円4,368円
通常出荷日2日目2日目2日目5日目6日目2日目
JANコード496281900448749628190045004962819004494496281900120249628190136564962819016459
トラスココード853-4611853-4613853-4612270-6727853-4466853-4585
質量(g)25.00060.00040.000460.000440.0001050.000
材質1本体:SC材本体:SC材本体:SC材シャフト:木柄頭部:SC材木柄部:樫材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました