ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セレクトペ-ルNC-45本体

セレクトペ-ルNC-45本体 00383
通常単価(税別)
2,078
税込単価
2,286
通常出荷日:2日目

【特長】・本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。【用途】・ゴミ箱

詳細を確認

型番:

00383
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00383の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
46
用途
ペールタイプ
ブルー
JANコード
4973221003838
トラスココード
779-0651
質量(g)
1720
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
305
間口(mm)
450
高さ(mm)
530
適合フタ
00384

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
00383
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
【用途】
・ゴミ箱

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セレクトペ-ルNC-45本体の型番00383のページです。 型番00383に関する仕様情報を記載しております。
セレクトペ-ルNC-45本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セレクトペ-ルNC-45本体
連結ハンドルペール カーキグリーン
プッシュ&ペダル20S
ダストボックスフタ
ネオカラー分別スリムペダル 00956
エコペール フタ
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格2,0787,6152,8331,0522,4021,265 -
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱----
容量(L)4696----
用途ペールタイプペールタイプ----
ブルーカーキグリーンホワイトグレー-グレー
JANコード49732210038384973221020606497322100938049732210036094973221009564-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト