17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ビニールポーチセット
  • 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ビニールポーチセット

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ビニールポーチセット【8~10個入り】

通常単価(税別)
1,3411,430
税込単価
1,4751,573
通常出荷日:9日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】・六角穴...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(mm)

最小発注数量
4984798102534
811-6054
251.5
2・2.5・3・4・5・6・8・10
1パック

8個入り

4984798102541
811-6055
275.5
1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341
( 1,475 )
9日目
1,430
( 1,573 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ビニールポーチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ビニールポーチセット
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ビニールポーチセット
六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト 六角棒スパナ 標準寸法 ビニールポーチ入 10本セット 1/16~3/8
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格1,341-3,0092,351361 -1,9502,716 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜9日目9日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)鋼材:エイトオリジナルの六角レンチ専用鋼材SNCM+Vスペシャル 表面処理:強化ニッケルめっき(別称、ELアーマーめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト